Board RiLine Compact

Bestelnr.: SV 9635000

Board met geïntegreerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 9635000
Mogelijkheden
Tegen aanraking beveiligd railsysteem-board voor een veilige opname en contactering van componenten door eenvoudige plug-in-montage
In het board voorgeperste delingseenheden zorgen voor een veilige en snelle positionering van de componenten
Reducering van de bekabeling door directe contactering op het board
Materiaal
Polyamide
Polycarbonaat
E-Cu
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. geïntegreerd railkoper
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2X
Normen
UL 508
IEC 61 439
Nominale stroom max.
125 A
Nominale stroom (UL)
100 A
Nominale spanning
690 V (AC)
600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL
600 V (AC)
600 V (DC)
Max. delingseenheden à 45 mm
5
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Voor montagerailopbouw
Ja
for mounting plate assembly
Ja
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 225 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 45,1 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,798 kg
Brutogewicht
0,808 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,302
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177817418
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
Riline Compact Bodem Br 225mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie