CB-apparatenadapters 3-polig

Bestelnr.: SV 9635100

Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van vermogensschakelaars op het board.

Bestelnr.:
SV 9635100
Mogelijkheden
Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van vermogensschakelaars op het board
Montage van de vermogensschakelaar door variabel instelbare bevestigingspunten (M4)
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Bij het kiezen van de CB-apparatenadapter moet rekening worden gehouden met de befestigingsafstand van de vermogensschakelaar
Afhankelijk van de toegepaste vermogensschakelaar kan er een vermogensreductie optreden
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 45 mm
Distance between fixing points
25 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (XT1)
Allen Bradley (140G-G)
Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,58 kg
Brutogewicht
0,582 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,276
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177951877
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV RiLine Compact CB-adapter 3P 160A max. mont.afst.25mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie