Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van vermogensschakelaars op het board.
- Artikelnummer:
- SV 9635110
- Mogelijkheden
- Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van vermogensschakelaars op het board
- Montage van de vermogensschakelaar door variabel instelbare bevestigingspunten (M4)
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Bij het kiezen van de CB-apparatenadapter moet rekening worden gehouden met de befestigingsafstand van de vermogensschakelaar
- Afhankelijk van de toegepaste vermogensschakelaar kan er een vermogensreductie optreden
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Nominale spanning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 45 mm - Distance between fixing points
- 30 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Brutogewicht
- 0,588 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,276
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV RiLine Compact CB-adapter 3P 160A max. mont.afst.30mm
- Documentatie
- Handleiding