Aansluitadapters RiLine Compact

Artikelnummer: SV 9635.200

Voor het aansluiten van ronde aders.

Artikelnummer:
SV 9635.200
Mogelijkheden
Voor voeding van het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking
Bij toepassing van ronde soepele aders van 16 mm² met adereindhuls worden de volgende crimptangen aanbevolen: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Nominale stroom max.
63 A
Nominale spanning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven/onder
Elektrische waarden UL
Nominale stroom (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluiting (elektrisch)
Veerdrukklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
1,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
1,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief
1,5 ‐ 10 mm²
Aansluiting voor ronde aders
AWG 6 - 16
Afmetingen
Breedte: 22,5 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 115,5 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,788 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,023
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
Aansluitadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, afgaande aansluiting boven/onder, aansluiting ronde aders 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie