Aansluitadapters RiLine Compact

Artikelnummer: SV 9635210

Voor het aansluiten van ronde aders.

Artikelnummer:
SV 9635210
Mogelijkheden
Voor voeding van het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking
Toepassing als middenvoeding of als railverbindingsstukken bij twee gekoppelde boards mogelijk
Nominale stroom max.
125 A
Nominale spanning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven/onder
Elektrische waarden UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
6 ‐ 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
6 ‐ 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
6 ‐ 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief
6 ‐ 50 mm²
Aansluiting voor ronde aders
AWG 1 - 10
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 92,5 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,12 kg
Brutogewicht
1,183 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,04
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV RiLine Compact aansl.adap 3P 125 690V
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions