Apparaatadapters 3-polig

Bestelnr.: SV 9635300

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Bestelnr.:
SV 9635300
Uitvoering
met geïntegreerde zekeringhouder
Mogelijkheden
Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.
16 A
Nominale spanning
690 V (AC)
600 V (DC)
Aantal polen
3-polig
Voor zekeringtype (Class)
CC
Elektrische waarden UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)
AWG 14
Lengte aansluitkabel
125 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Montagerailtype
vast
Afmetingen
Breedte: 22,5 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 80 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,124 kg
Brutogewicht
0,134 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,02
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
Riline Compact Toestelad. 16A Br 22,5mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions