- Artikelnummer:
- SV 9635.320
- Uitvoering
- Basic
- Mogelijkheden
- Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Nominale stroom max.
- 32 A
- Nominale spanning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Aantal polen
- 3-polig
- Elektrische waarden UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Aansluitdraden (AWG)
- AWG 10
- Lengte aansluitkabel
- 100 mm
- Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 10 mm
- Montagerailtype
- vast
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 34,5 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Brutogewicht
- 0,513 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,044
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177817364
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
Ril. Comp. Toestelad. 32A Br 45mm Bas.