Apparaatadapters 1-polig

Artikelnummer: SV 9635372

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Artikelnummer:
SV 9635372
Uitvoering
L2
Mogelijkheden
Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Per gewenste fase-aansluiting zijn verschillende adapteruitvoeringen benodigd
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.
16 A
Nominale spanning
690 V (AC), 1~
Aantal polen
1-polig
Aansluitdraden (AWG)
AWG 14
Lengte aansluitkabel
100 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Montagerailtype
vast
Afmetingen
Breedte: 18 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 35 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,33 kg
Brutogewicht
0,373 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,008
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177934580
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Riline Comp. App.adap L2(16A) B=18mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions