Apparaatadapters 1-polig

Bestelnr.: SV 9635381

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Bestelnr.:
SV 9635381
Uitvoering
L1
Mogelijkheden
Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Per gewenste fase-aansluiting zijn verschillende adapteruitvoeringen benodigd
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.
63 A
Nominale spanning
690 V (AC), 1~
Aantal polen
1-polig
Aansluitdraden (AWG)
AWG 8
Lengte aansluitkabel
100 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Montagerailtype
vast
Afmetingen
Breedte: 18 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 35 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,33 kg
Brutogewicht
0,425 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,015
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177934535
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Riline Comp. App.adap L1(63A) B=18mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie