Ter bevestiging van starter- en omkeercombinaties op de apparatenadapter Comfort met verstelbare montagerail.
- Artikelnummer:
- SV 9635600
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van apparaat- en omkeercombinaties.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 56 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,143 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Product omschrijving
- SV RiLine Compact montage rail, B=45mm t.b.v. adapter comfort