Positioneerstuk voor apparaatadapters Comfort

Bestelnr.: SV 9635610

Ter bevestiging van starter- en omkeercombinaties op de apparatenadapter Comfort met verstelbare montagerail.

Bestelnr.:
SV 9635610
Product omschrijving
Voor bevestiging van apparaat- en omkeercombinaties.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 65 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
Siemens (S00, S0)
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,181 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV RiLine Comp positioneerstuk, H=55mm, B=45mm t.b.v. adapter comfort, Siemens S00,S0