- Bestelnr.:
- SV 9635.620
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van apparaat- en omkeercombinaties.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 47,5 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- Eaton (PKZ/PKE bouwgrootte 0)
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,121 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV RiLine Comp positioneerstuk, H=35mm, B=45mm t.b.v. adapter comfort, Eaton PKZ/PKE bouwgrootte 1/2