- Artikelnummer:
- SV 9635.630
- Product omschrijving
- Ter bevestiging van directe starters met verschillende lengten.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 40 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Gewicht/VE
- 0,184 kg
- Douanetariefnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- Ter bevestiging van directe starters met verschillende lengten.