Ter bevestiging van omkeerstartercombinaties.
- Artikelnummer:
- SV 9635640
- Product omschrijving
- Ter bevestiging van omkeerstartercombinaties met een breedte van 90 mm.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 1 set bestaat uit 1 uitbreidingsmoduul, 2 extensiemodulen, 3 verbindingspinnen
1 set ≙ 1 st. - Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 80 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,26 kg
- Brutogewicht
- 0,287 kg
- Douanetariefnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- Ter bevestiging van omkeerstartercombinaties met een breedte van 90 mm.