Systeembevestiging voor Maxi-PLS

Artikelnummer: SV 9640150

Voor inbouw van de railsteunen.

Artikelnummer:
SV 9640150
Uitvoering
voor inbouw in het midden van het achterste bereik (185 mm)
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
3-polig
185 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,278 kg
Brutogewicht
2,28 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Maxi-PLS systeembevestiging, hartafstand 185mm, voor TS8 600 mm diep, 1600/2000A, achterste bereik