Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A
- Bestelnr.:
- SV 9640202
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 1.354 mm²
- Lengte
- 451 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,461 kg
- Brutogewicht
- 5,461 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 5,461
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940154
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS-railkoper E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, doorsnede: 1354 mm²
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions