Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45

Artikelnummer: SV 9640221

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A

Artikelnummer:
SV 9640221
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
1.354 mm²
Lengte
599 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,22 kg
Brutogewicht
7,22 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
7,22
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177569379
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 2000 A, voor kastbreedte 600 mm, L=599 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens