Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45 S

Bestelnr.: SV 9640226

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 974 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 1900 A

Bestelnr.:
SV 9640226
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
974 mm²
Lengte
599 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,3 kg
Brutogewicht
5,3 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
5,3
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177569287
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 1600 A, voor kastbreedte 600 mm, L=599 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens