Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45

Artikelnummer: SV 9640262

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A

Artikelnummer:
SV 9640262
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
1.354 mm²
Lengte
851 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,9 kg
Brutogewicht
10,12 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
10,304
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177940260
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS-railkoper E-Cu, L: 851 mm: 45x45 mm railkoperdoorsnede: 1354 mm²
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens