Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A
- Artikelnummer:
- SV 9640281
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 1.354 mm²
- Lengte
- 999 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12,04 kg
- Brutogewicht
- 12,202 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 12,04
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569430
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 2000 A, voor kastbreedte 1000 mm, L=999 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions