- Bestelnr.:
- SV 9640325
- Product omschrijving
- Voor de aansluiting van ronde aders.
- Materiaal
- Aansluitklem: messing, vertind
Aansluitbouten: staal, verzinkt
Glijmoer: koperlegering
- Levering
- Aansluitklemmen
Aansluitbouten
Glijmoer
Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 45 S/45
- Aansluiting van ronde aders
- 95 ‐ 300 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Brutogewicht
- 0,4 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
-
SV Maxi-PLS aansluitklem tbv ronde aders, 2000A, tot 300 mm²