Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper

Bestelnr.: SV 9640350

Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 9640350
Product omschrijving
Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.
Materiaal
Aansluitplaat: E-Cu
Drukstuk: roestvaststaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
100 x 20 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
1,659 kg
Brutogewicht
1,96 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,27
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177238695
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Product omschrijving
SV Aansluitplaten voor Maxi-PLS 1600/2000, klemruimte maximaal 2x10x100x1 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens