Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A
- Artikelnummer:
- SV 9640360
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 1.354 mm²
- Lengte
- 2.400 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 95,61 kg
- Brutogewicht
- 103,5 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 28,93
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177299634
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS-railkoper E-Cu, L: 2400 mm: 45x45 mm railkoperdoorsnede: 1354 mm²
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions