Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45 S

Artikelnummer: SV 9640.365

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 974 mm²

Artikelnummer:
SV 9640.365
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
974 mm²
Lengte
2.400 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
75 kg
Brutogewicht
86 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
21,17
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 1600 A, L=2400 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens