Aansluitbouten voor Maxi-PLS

Bestelnr.: SV 9640370

Voor het aansluiten van kabels met kabelschoenen.

Bestelnr.:
SV 9640370
Product omschrijving
Voor het aansluiten van kabels met kabelschoenen.
Materiaal
Aansluitbouten: staal, verzinkt
Glijmoer: koperlegering
Levering
Aansluitbouten
Glijmoeren
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Schroefdraadlengte: 30 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,216 kg
Brutogewicht
0,22 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177238701
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Product omschrijving
SV Aansluitbouten voor Maxi-PLS 1600/2000, schroefdraad M12
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens