- Bestelnr.:
- SV 9640380
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van kabels met kabelschoenen.
- Materiaal
- Aansluitbouten: staal, verzinkt
Glijmoer: koperlegering
- Levering
- Aansluitbouten
Glijmoeren
Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 45 S/45
- Afmetingen
- Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 30 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Brutogewicht
- 0,312 kg
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177238718
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Product omschrijving
-
SV Aansluitbouten voor Maxi-PLS 1600/2000, schroefdraad M16