Schroefdraadbouten voor glijmoeren

Bestelnr.: SV 9640930

Voor de bevestiging van aansluitcomponenten, zoals bijv. kabelschoenen.

Bestelnr.:
SV 9640930
Product omschrijving
Voor individuele aansluitmogelijkheden.
Materiaal
Staal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Schroefdraadlengte: 35 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,054 kg
Brutogewicht
0,06 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177444386
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Product omschrijving
SV Schroefdraadbouten M6x35 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding