Voor de bevestiging van aansluitcomponenten, zoals bijv. kabelschoenen.
- Artikelnummer:
- SV 9640940
- Product omschrijving
- Voor individuele aansluitmogelijkheden.
- Materiaal
- Staal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
Schroefdraadlengte: 35 mm - Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,102 kg
- Brutogewicht
- 0,109 kg
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177444379
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Product omschrijving
- SV Schroefdraadbouten M8x35 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
- Documentatie
- Handleiding