Glijmoer voor Maxi-PLS-railkoper

Artikelnummer: SV 9640970

Om zijdelings in het Maxi-PLS railsysteem te schuiven.

Artikelnummer:
SV 9640970
Product omschrijving
Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om zijdelings in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
Materiaal
Glijmoer: koperlegering
Lengte
20 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Afmetingen
Schroefdraad: M8
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,225 kg
Brutogewicht
0,276 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 1600/2000, schroefdraad M8, L=20 mm, voor zijdelingse invoer
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding