Glijmoer voor Maxi-PLS-railkoper

Artikelnummer: SV 9640980

Om zijdelings in het Maxi-PLS railsysteem te schuiven.

Artikelnummer:
SV 9640980
Product omschrijving
Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om zijdelings in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
Materiaal
Glijmoer: koperlegering
Lengte
25 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,285 kg
Brutogewicht
0,333 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177238824
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 1600/2000, schroefdraad M10, L=25 mm, voor zijdelingse invoer
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding