Railsteun, overbouwbaar

Bestelnr.: SV 9649.160

Voor bevestiging van Maxi-PLS rail door plaatsen in de houder, overbouwbaar.

Bestelnr.:
SV 9649.160
Materiaal
Polyamide
Kleur
Overeenkomstig RAL 9011
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,27 kg
Brutogewicht
0,278 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177643093
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor Maxi-PLS railkoper, 1600/2000 A, 1000VAC, 3/4-polig, hartafstand=100/150/185 mm, overbouwbaar, PA6.6
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens