Systeembevestiging voor Maxi-PLS

Artikelnummer: SV 9650100

Voor inbouw van de railsteunen.

Artikelnummer:
SV 9650100
Uitvoering
voor bevestiging in het dak-/bodembereik
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
150 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 3200
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,92 kg
Brutogewicht
3,239 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177239319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Maxi-PLS systeembevestiging, hartafstand 150 mm, voor TS8 600 mm diep, 3200A, bodem/dak bereik,RVS
Toelatingen
UL + C-UL (listed)