Voor inbouw van de railsteunen.
- Artikelnummer:
- SV 9650150
- Uitvoering
- voor inbouw in het midden van het achterste bereik (185 mm)
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 3-polig
185 mm - Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 3200
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,662 kg
- Brutogewicht
- 3,861 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177266469
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS systeembevestiging, hartafstand 185mm, voor TS8 800 mm diep, 3200A, achterste bereik midden, RVS
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)