Voor het aansluiten van de aansluitrail op het Maxi-PLS railsysteem.
- Artikelnummer:
- SV 9650171
- Toepassingsgebieden
- Voor het aansluiten van de aansluitrail op het Maxi-PLS railsysteem
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Profiel
Glijmoer
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 3200
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Brutogewicht
- 0,67 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,65
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177643024
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV U-profiel E-Cu voor verbinding van aansluitrail op het Maxi-PLS 3200 railsysteem, B=60 mm
- Documentatie
- Safety instructions