Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 60

Artikelnummer: SV 9650.211

Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm²

Artikelnummer:
SV 9650.211
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
2.323 mm²
Lengte
525 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
11 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
10,85
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177569485
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 3200 A, voor kastbreedte 600 mm, L=525 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK