Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 6300 A
- Artikelnummer:
- SV 9650262
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 2.323 mm²
- Lengte
- 851 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17,5 kg
- Brutogewicht
- 17,62 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 17,669
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV VX Maxi-PLS 60 railkoper L=851mm
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions