- Bestelnr.:
- SV 9650292
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 2.323 mm²
- Lengte
- 1.051 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 21,7 kg
- Brutogewicht
- 21,78 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 21,821
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940222
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV VX Maxi-PLS 60 railkoper L=1051mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions