Voor de aansluiting van ronde aders.
- Artikelnummer:
- SV 9650325
- Product omschrijving
- Voor de aansluiting van ronde aders.
- Materiaal
- Aansluitklem: messing, vertind
Aansluitbouten: staal, verzinkt
Glijmoer: koperlegering - Levering
- Aansluitklemmen
Aansluitbouten
Glijmoer
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 60
- Aansluiting van ronde aders
- 95 ‐ 300 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,428 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177580633
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS aansluitklem tbv ronde aders, 3200A, tot 300 mm²
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions