Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 60

Artikelnummer: SV 9650360

Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 6300 A

Artikelnummer:
SV 9650360
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
2.323 mm²
Lengte
2.400 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
168 kg
Brutogewicht
168,5 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
49,61
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
Mx-PLS Railkoper 3200A L=2400 VE=3
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens