Aansluitbouten voor Maxi-PLS

Bestelnr.: SV 9650380

Voor het aansluiten van kabels met kabelschoenen.

Bestelnr.:
SV 9650380
Product omschrijving
Voor het aansluiten van kabels met kabelschoenen.
Materiaal
Aansluitbouten: staal, verzinkt
Glijmoer: koperlegering
Levering
Aansluitbouten
Glijmoeren
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 32 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,393 kg
Brutogewicht
0,475 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Product omschrijving
SV Aansluitbouten voor Maxi-PLS 3200, schroefdraad M16
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens