Glijmoer voor Maxi-PLS-railkoper

Artikelnummer: SV 9650.900

Om naderhand in het Maxi-PLS railsysteem te schuiven.

Artikelnummer:
SV 9650.900
Product omschrijving
Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om naderhand in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
Materiaal
E-Cu
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,367 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,02
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177239685
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Product omschrijving
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 3200, schroefdraad M6, naderhand aan te brengen
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens