Glijmoer voor Maxi-PLS-railkoper

Bestelnr.: SV 9650920

Om naderhand in het Maxi-PLS railsysteem te schuiven.

Bestelnr.:
SV 9650920
Product omschrijving
Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om naderhand in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
Materiaal
E-Cu
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,21 kg
Brutogewicht
0,259 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Product omschrijving
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 3200, schroefdraad M12, naderhand aan te brengen
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens