Glijmoer voor Maxi-PLS-railkoper

Bestelnr.: SV 9650980

Om zijdelings in het Maxi-PLS railsysteem te schuiven.

Bestelnr.:
SV 9650980
Product omschrijving
Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om zijdelings in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
Materiaal
Glijmoer: koperlegering
Lengte
25 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,585 kg
Brutogewicht
0,596 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177239722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 3200, Schroefdraad M10, L=25 mm, voor zijdelingse invoer
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding