Glijmoer voor Maxi-PLS-railkoper

Bestelnr.: SV 9650990

Om zijdelings in het Maxi-PLS railsysteem te schuiven.

Bestelnr.:
SV 9650990
Product omschrijving
Voor de bevestiging van vlak-koperdelen en aansluitcomponenten op Maxi-PLS-railkoper. Om zijdelings in het railprofiel te schuiven en voor de bevestiging van draadstiften.
Materiaal
Glijmoer: koperlegering
Lengte
35 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,78 kg
Brutogewicht
0,884 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,05
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Glijmoeren voor Maxi-PLS 3200, Schroefdraad M12, L=35 mm, voor zijdelngse invoer
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie