- Bestelnr.:
- SV 9659010
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van Maxi-PLS-railkoper bij toepassing als kabelaansluitsystemen. De trapsgewijze plaatsing waarborgt een eenvoudige montage van kabels of leidingen.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 9011
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 60
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,433 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177400870
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
-
SV Stroomraileindsteun voor Maxi-PLS railkoper, 3200 A, 1000VAC, 3/4-polig