- Bestelnr.:
- SV 9660090
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van afdekstroken. Schroefdraadboring M6.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Montage-instructie
- De Montage van de bevestigingsbeugel vindt plaats aan het kast-/behuizingsframe.
- Leveringseenheid
- 24 st.
- Nettogewicht
- 0,864 kg
- Brutogewicht
- 0,97 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177448322
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Montagebeugel voor bevestiging van apparaatmodulen en afdekstroken, plaatstaal, verzinkt