Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan 2019
- Artikelnummer:
- SV 9660.210
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van kabel en leidingen alsmede voor de montage van pakketsteunen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- 4 C-rails
8 bevestigingsprofielen
Bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,148 kg
- Brutogewicht
- 2,348 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177296473
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
- SV C-rails tbv TS/SE, voor kastbreedte 600 mm, L=600 mm, plaatstaal