Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
- Bestelnr.:
- SV 9660245
- Toepassingsgebieden
- Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Build-up height
- 72 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,475 kg
- Brutogewicht
- 7,868 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177464957
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- TS Dakplaat, met ventilatieopeningen, opbouwhoogte 72 mm, IP 2X, voor kastbreedte 800 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7035