Voor individuele toepassing als 3-polig kabelaansluitsysteem, directe montage op montageplaat of montagechassis.
- Artikelnummer:
- SV 9660980
- Product omschrijving
- Voor individuele toepassing als 3-polig kabelaansluitsysteem. Directe montage op montageplaat of montagerail.
- Materiaal
- Eindsteun: polyamide (PA 6)
Houderplaat: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt - Levering
- 6 eindsteunen
2 steunplaten voor eindsteunen
1 montagerail 23 x 23 mm (lengte 495 mm)
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 45 S/45
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,221 kg
- Brutogewicht
- 5,7 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177525726
- ETIM 9
- EC004592
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Compacte voeding voor Maxi-PLS railkoper 1600/2000, 3-polig
- Documentatie
- Safety instructions