Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Artikelnummer:
- SV 9661.000
- Product omschrijving
- Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
- Materiaal
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Afmetingen
- Lengte: 992 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Doorsnede
- 10 mm x 40 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 6,94 kg
- Brutogewicht
- 7,085 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 3,48
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494732
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu met geintegreerde boringen, 40x10 mm, voor kastbreedte 1000 mm, L=992 mm